Magnetsensoren passive Sensoren, Miniaturbauform (K1959)

Magnetsensoren passive Sensoren, Miniaturbauform (K1959)
· Schutzart IP 67

· Positionsmessung erfolgt berührungslos

· Steckbarer Anschluss an die Positionsanzeigen 21700 & 21712

· Verschiedene Kabellängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1959.00200
K1959.00500
K1959.01000
K1959.02000
K1959.05000
K1959.10000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
P=Kabellänge
(mm)
Gewicht
(kg)

165.62 €

1 4 Arbeitstage 2000,0353

165.62 €

1 4 Arbeitstage 5000,0408

165.62 €

1 4 Arbeitstage 10000,0500

165.62 €

1 4 Arbeitstage 20000,0724

185.41 €

1 4 Arbeitstage 50000,1246

218.45 €

1 4 Arbeitstage 100000,2163

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium H=Höhe(mm) 15 L=Länge(mm) 26,7
Ausführung 1 Miniaturbauform Benennung Magnetsensor RoHS true

Technischer Support