Abstützelemente hydraulisch einschraubbar, Form A, Anlegen per Hydraulik (K1854)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1854.160823061

Teilenummer
K1854.160823061
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

239.00 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Ausführung 1 hydraulisch D(mm) 28,2
G(mm) M30x1,5 H(mm) 72,5 H1(mm) 55,5
H2(mm) 9,5 H3(mm) 10 SW(mm) 24
Benennung Abstützelement Form-Typ einfach wirkend Federkraft min.(N) 10
Federkraft F max.(N) 23 H4(mm) 6 H5(mm) 10
SW1(mm) 13 SW2(mm) 17 Anschlussart gebohrte Kanäle
Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Kolben-durchmesser(mm) 16
Hub(mm) 8 Volumenstrom max.(cm³/s) 25 Gewicht(kg) 0,2735
PL Edelstahl false RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Abstützelemente hydraulisch einschraubbar, Form A, Anlegen per Hydraulik (K1854), die Teilenummer ist K1854.160823061.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1854.160823061.

Technischer Support