Abstützelemente hydraulisch einschraubbar, Form B, Anlegen per Feder (K1854)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1854.160823062

Teilenummer
K1854.160823062
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

156.96 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form B Ausführung 1 hydraulisch D(mm) 28,2
G(mm) M30x1,5 H(mm) 80,5 H1(mm) 55,5
H2(mm) 9,5 H3(mm) 10 SW(mm) 24
Benennung Abstützelement Form-Typ einfach wirkend Federkraft min.(N) 8
Federkraft F max.(N) 13 H4(mm) 6 H5(mm) 10
SW1(mm) 13 SW2(mm) 17 Anschlussart gebohrte Kanäle
Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Kolben-durchmesser(mm) 16
Hub(mm) 8 Gewicht(kg) 0,2712 PL Edelstahl false
RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Abstützelemente hydraulisch einschraubbar, Form B, Anlegen per Feder (K1854), die Teilenummer ist K1854.160823062.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1854.160823062.

Technischer Support