Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1487.11660 |
K1487.12075 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Außendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | D8 (mm) | D9 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 28 | 27,5 | 38 | M5 | 50 | M5 | 8 | 15 | 10 | 2,5 | 28 | 28 | 16 | 12 | 0,1600 | ||
293.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 36 | 35,5 | 48 | M6 | 62 | M6 | 10 | 19 | 14 | 3,5 | 36 | 36 | 20 | 16 | 0,3249 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.7225 | Oberfläche Grundkörper | gehärtet, geschliffen und brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | brüniert | Form | A | Benennung | Aufnahmebuchse |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
D7(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
D8(mm)
D9(mm)
H4(mm)
H5(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften