Aufnahmebuchsen für Positionierzylinder pneumatisch, Form B (K1487)

Aufnahmebuchsen für Positionierzylinder pneumatisch, Form B (K1487)
Werkstoff:
Vergütungsstahl.
Ausführung:
Gehäuse gehärtet und brüniert.
Funktionsflächen geschliffen.
Hinweis:
Aufnahmebuchsen werden in Vorrichtungs- oder Wechselplatten platziert und bilden das Gegenstück zum Positionierzylinder.
Die Aufnahmebuchsen werden in einer Passbohrung zentriert und anschließend über 4 Schrauben befestigt.
In der täglichen Anwendung greifen die Kugeln des Positionierzylinders in den Hinterschnitt der Aufnahmebuchse und bilden somit eine schnelle, sichere und hochgenaue Wechseleinheit.
Rüst- und Wechselzeiten werden somit minimiert.
Achtung:
Bitte Einbauhinweise der Aufnahmebuchsen beachten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1487.21660
K1487.22075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
D8
(mm)
D9
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Gewicht
(kg)

269.93 €

1 4 Arbeitstage 602827,538M550M5815102,5282816120,1590

316.30 €

1 4 Arbeitstage 753635,548M662M61019143,5363620160,3237

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.7225 Oberfläche Grundkörper gehärtet, geschliffen und brüniert
Farbe Grundkörper brüniert Form B Benennung Aufnahmebuchse
RoHS true

Technischer Support