Buchse Stahl, konisch (K1835)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1835.005
K1835.007
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)
D=Bolzendurchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)

9.22 €

1 4 Arbeitstage 8866,2M350,0035

10.05 €

1 4 Arbeitstage 101088,2M470,0050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper vernickelt Ausführung 1 konisch
Benennung Buchse PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support