Positionierbuchsen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor, Form A, Gewinde durchgehend (K1839)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1839.1031011
K1839.1041011
K1839.1051211
K1839.1061211
K1839.1081611
K1839.1101611
K1839.11031011
K1839.11041011
K1839.11051211
K1839.11061211
K1839.11081611
K1839.11101611
K1839.11122011
K1839.11162411
K1839.1122011
K1839.1162411
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper D1=Gewinde
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
SW1
(mm)
Gewicht
(kg)

107.67 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM10x1127430,0220

107.67 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM10x1127440,0220

108.96 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM12x1,51511450,0250

108.96 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM12x1,51511460,0250

110.24 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM16x1,52015,5680,0350

110.24 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM16x1,52015,56100,0330

110.24 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM10x1127430,0220

110.24 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM10x1127440,0220

111.53 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM12x1,51511450,0250

111.53 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM12x1,51511460,0250

112.80 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM16x1,52015,5680,0350

112.80 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM16x1,52015,56100,0330

114.08 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM20x1,525196120,0510

115.37 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM24x232258160,0860

111.53 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM20x1,525196120,0510

112.80 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM24x232258160,0860

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Ausführung 1 mit Zustandssensor D3(mm) 3
H3(mm) 4 L=Länge(mm) 27 Ausführung 2 PNP Schließer
Benennung Positionierbuchse Form-Typ Gewinde durchgehend SW2(mm) 5
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support