Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D1=Gewinde (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T (mm) | SW1 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | M10x1 | 15 | 12 | 10,5 | 7 | 11 | 0,0240 | ||
112.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | M10x1 | 15 | 12 | 10,5 | 7 | 11 | 0,0240 | ||
113.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | M12x1,5 | 15 | 12 | 10,5 | 11 | 13 | 0,0260 | ||
113.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | M12x1,5 | 15 | 12 | 10,5 | 11 | 13 | 0,0260 | ||
114.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | M16x1,5 | 20 | 15 | 13,5 | 15,5 | 17 | 0,0380 | ||
114.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | M16x1,5 | 20 | 15 | 13,5 | 15,5 | 17 | 0,0360 | ||
116.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | M20x1,5 | 25 | 20 | 18,5 | 19 | 22 | 0,0580 | ||
116.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | M24x2 | 32 | 27 | 25,5 | 25 | 27 | 0,0970 | ||
109.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | M10x1 | 15 | 12 | 10,5 | 7 | 11 | 0,0240 | ||
109.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | M10x1 | 15 | 12 | 10,5 | 7 | 11 | 0,0240 | ||
110.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | M12x1,5 | 15 | 12 | 10,5 | 11 | 13 | 0,0260 | ||
110.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | M12x1,5 | 15 | 12 | 10,5 | 11 | 13 | 0,0260 | ||
112.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | M16x1,5 | 20 | 15 | 13,5 | 15,5 | 17 | 0,0380 | ||
112.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | M16x1,5 | 20 | 15 | 13,5 | 15,5 | 17 | 0,0360 | ||
113.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | M20x1,5 | 25 | 20 | 18,5 | 19 | 22 | 0,0580 | ||
114.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | M24x2 | 32 | 27 | 25,5 | 25 | 27 | 0,0970 |
Loading...
Form | B | Ausführung 1 | mit Zustandssensor | D3(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
H3(mm) | 4 | L=Länge(mm) | 27 | Ausführung 2 | PNP Schließer |
Benennung | Positionierbuchse | Form-Typ | mit Gewinde und Bund | SW2(mm) | 5 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D1=Gewinde(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
T(mm)
SW1(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften