Positionierbuchsen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor, Form C, mit Gewinde und Anlaufkegel (K1839)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1839.13041211
K1839.13051211
K1839.13061211
K1839.13081611
K1839.13101611
K1839.3041211
K1839.3051211
K1839.3061211
K1839.3081611
K1839.3101611
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper D2=Außendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
SW1
(mm)
Gewicht
(kg)

114.08 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blank19M12x1,5161210,511440,0300

114.08 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blank19M12x1,5161210,511450,0290

114.08 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blank19M12x1,5161210,511460,0280

115.37 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blank26M16x1,5201513,515,5680,0400

115.37 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blank26M16x1,5201513,515,56100,0390

111.53 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniert19M12x1,5161210,511440,0300

111.53 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniert19M12x1,5161210,511450,0290

111.53 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniert19M12x1,5161210,511460,0280

112.80 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniert26M16x1,5201513,515,5680,0400

112.80 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniert26M16x1,5201513,515,56100,0390

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form C Ausführung 1 mit Zustandssensor D3(mm) 3
H3(mm) 4 L=Länge(mm) 27 Ausführung 2 PNP Schließer
Benennung Positionierbuchse Form-Typ mit Gewinde und Anlaufkegel SW2(mm) 5
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support