Positionierbuchsen Stahl oder Edelstahl für Zustandssensor, Form A, Gewinde durchgehend (K1840)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1840.103101
K1840.104101
K1840.105121
K1840.106121
K1840.108161
K1840.110161
K1840.1103101
K1840.1104101
K1840.1105121
K1840.1106121
K1840.1108161
K1840.1110161
K1840.1112201
K1840.1116241
K1840.112201
K1840.116241
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper D1=Gewinde
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
SW1
(mm)
Gewicht
(kg)

16.66 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM10x1127430,0060

16.66 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM10x1127440,0060

17.94 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM12x1,51511450,0090

17.94 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM12x1,51511460,0090

19.23 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM16x1,52015,5680,0190

19.23 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM16x1,52015,56100,0170

19.23 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM10x1127430,0060

19.23 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM10x1127440,0060

20.52 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM12x1,51511450,0090

20.52 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM12x1,51511460,0090

21.79 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM16x1,52015,5680,0190

21.79 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM16x1,52015,56100,0170

23.07 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM20x1,525196120,0350

24.36 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM24x232258160,0700

20.52 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM20x1,525196120,0350

21.79 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM24x232258160,0700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Ausführung 1 für Zustandssensor D3(mm) 3
H3(mm) 4 Benennung Positionierbuchse Form-Typ Gewinde durchgehend
SW2(mm) 5 PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support