Positionierbuchsen Stahl oder Edelstahl für Zustandssensor, Form B, mit Gewinde und Bund (K1840)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1840.1203101
K1840.1204101
K1840.1205121
K1840.1206121
K1840.1208161
K1840.1210161
K1840.1212201
K1840.1216241
K1840.203101
K1840.204101
K1840.205121
K1840.206121
K1840.208161
K1840.210161
K1840.212201
K1840.216241
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper D1=Gewinde
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T
(mm)
SW1
(mm)
Gewicht
(kg)

21.15 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM10x1151210,57110,0080

21.15 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM10x1151210,57110,0080

22.44 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM12x1,5151210,511130,0100

22.44 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM12x1,5151210,511130,0100

23.71 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM16x1,5201513,515,5170,0220

23.71 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM16x1,5201513,515,5170,0200

24.99 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM20x1,5252018,519220,0420

24.99 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4034gehärtet und blankM24x2322725,525270,0810

18.58 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM10x1151210,57110,0080

18.58 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM10x1151210,57110,0080

19.87 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM12x1,5151210,511130,0100

19.87 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM12x1,5151210,511130,0100

21.15 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM16x1,5201513,515,5170,0220

21.15 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM16x1,5201513,515,5170,0200

22.44 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM20x1,5252018,519220,0420

23.71 €

1 4 Arbeitstage Stahl-gehärtet und brüniertM24x2322725,525270,0810

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form B Ausführung 1 für Zustandssensor D3(mm) 3
H3(mm) 4 Benennung Positionierbuchse Form-Typ mit Gewinde und Bund
SW2(mm) 5 PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support