Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1840.1304121 |
K1840.1305121 |
K1840.1306121 |
K1840.1308161 |
K1840.1310161 |
K1840.304121 |
K1840.305121 |
K1840.306121 |
K1840.308161 |
K1840.310161 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D2=Außendurchmesser (mm) | D1=Gewinde (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T (mm) | T1 (mm) | SW1 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | 19 | M12x1,5 | 16 | 12 | 10,5 | 11 | 4 | 4 | 0,0140 | ||
23.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | 19 | M12x1,5 | 16 | 12 | 10,5 | 11 | 4 | 5 | 0,0130 | ||
23.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | 19 | M12x1,5 | 16 | 12 | 10,5 | 11 | 4 | 6 | 0,0120 | ||
24.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | 26 | M16x1,5 | 20 | 15 | 13,5 | 15,5 | 6 | 8 | 0,0240 | ||
24.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet und blank | 26 | M16x1,5 | 20 | 15 | 13,5 | 15,5 | 6 | 10 | 0,0230 | ||
20.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | 19 | M12x1,5 | 16 | 12 | 10,5 | 11 | 4 | 4 | 0,0140 | ||
20.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | 19 | M12x1,5 | 16 | 12 | 10,5 | 11 | 4 | 5 | 0,0130 | ||
20.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | 19 | M12x1,5 | 16 | 12 | 10,5 | 11 | 4 | 6 | 0,0120 | ||
21.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | 26 | M16x1,5 | 20 | 15 | 13,5 | 15,5 | 6 | 8 | 0,0240 | ||
21.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet und brüniert | 26 | M16x1,5 | 20 | 15 | 13,5 | 15,5 | 6 | 10 | 0,0230 |
Loading...
Form | C | Ausführung 1 | für Zustandssensor | D3(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
H3(mm) | 4 | Benennung | Positionierbuchse | Form-Typ | mit Gewinde und Anlaufkegel |
SW2(mm) | 5 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D2=Außendurchmesser(mm)
D1=Gewinde(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
T(mm)
T1(mm)
SW1(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften