Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1840.1403089 |
K1840.1404089 |
K1840.1405089 |
K1840.1406109 |
K1840.1408139 |
K1840.1410179 |
K1840.403089 |
K1840.404089 |
K1840.405089 |
K1840.406109 |
K1840.408139 |
K1840.410179 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | H (mm) | H1 (mm) | T (mm) | D1=Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet, geschliffen und blank | 10 | 6 | 5 | 8 | 0,0060 | ||
27.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet, geschliffen und blank | 10 | 6 | 5 | 8 | 0,0050 | ||
27.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet, geschliffen und blank | 10 | 6 | 6 | 8 | 0,0040 | ||
28.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet, geschliffen und blank | 11 | 7 | 7 | 10 | 0,0060 | ||
28.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet, geschliffen und blank | 14 | 9,5 | 9,5 | 13,5 | 0,0110 | ||
30.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4034 | gehärtet, geschliffen und blank | 16 | 11,5 | 11,5 | 17 | 0,0200 | ||
24.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet, geschliffen und brüniert | 10 | 6 | 5 | 8 | 0,0060 | ||
24.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet, geschliffen und brüniert | 10 | 6 | 5 | 8 | 0,0050 | ||
24.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet, geschliffen und brüniert | 10 | 6 | 6 | 8 | 0,0040 | ||
25.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet, geschliffen und brüniert | 11 | 7 | 7 | 10 | 0,0060 | ||
25.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet, geschliffen und brüniert | 14 | 9,5 | 9,5 | 13,5 | 0,0110 | ||
26.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | gehärtet, geschliffen und brüniert | 16 | 11,5 | 11,5 | 17 | 0,0200 |
Loading...
Form | D | Ausführung 1 | für Zustandssensor | D3(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
H3(mm) | 4 | Benennung | Positionierbuchse | Form-Typ | glatt |
SW2(mm) | 5 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
H(mm)
H1(mm)
T(mm)
D1=Durchmesser(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften