Aufnahmebuchsen Edelstahl mit Zustandssensor, Form A, Gewinde durchgehend (K1841)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1841.11051201
K1841.11061601
K1841.11081601
K1841.11102401
K1841.11122401
K1841.11163001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
T
(mm)
H4
(mm)
Gewicht
(kg)

114.08 €

1 4 Arbeitstage 69254101,5M121,51,516,20,0330

115.37 €

1 4 Arbeitstage 7,512255102M162217,10,0470

115.37 €

1 4 Arbeitstage 1012255103,1M162218,10,0430

117.93 €

1 4 Arbeitstage 131830684M242,5317,20,0960

117.93 €

1 4 Arbeitstage 151830684,8M242,5318,20,0900

119.21 €

1 4 Arbeitstage 2024358116M302,5324,20,1460

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper blank
Form A Ausführung 1 mit Zustandssensor D4(mm) 3
L=Länge(mm) 27 SW(mm) 5 Ausführung 2 PNP Schließer
Benennung Aufnahmebuchse Form-Typ Gewinde durchgehend H5(mm) 4
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support