Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1842.1105120 |
K1842.1106160 |
K1842.1108160 |
K1842.1110240 |
K1842.1112240 |
K1842.1116300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | M (mm) | N (mm) | T (mm) | H4 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 9 | 25 | 4 | 10 | 1,5 | M12 | 1,5 | 1,5 | 16,2 | 0,0170 | ||
24.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7,5 | 12 | 25 | 5 | 10 | 2 | M16 | 2 | 2 | 17,1 | 0,0310 | ||
24.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 25 | 5 | 10 | 3,1 | M16 | 2 | 2 | 18,1 | 0,0270 | ||
26.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 18 | 30 | 6 | 8 | 4 | M24 | 2,5 | 3 | 17,2 | 0,0800 | ||
26.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 18 | 30 | 6 | 8 | 4,8 | M24 | 2,5 | 3 | 18,2 | 0,0740 | ||
28.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 24 | 35 | 8 | 11 | 6 | M30 | 2,5 | 3 | 24,2 | 0,1300 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 | Oberfläche Grundkörper | blank |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Ausführung 1 | für Zustandssensor | D4(mm) | 3 |
SW(mm) | 5 | Benennung | Aufnahmebuchse | Form-Typ | Gewinde durchgehend |
H5(mm) | 4 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
M(mm)
N(mm)
T(mm)
H4(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften