Aufnahmebuchsen Edelstahl für Zustandssensor, Form B, mit Gewinde und Bund (K1842)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1842.1205120
K1842.1206160
K1842.1208160
K1842.1210240
K1842.1212240
K1842.1216300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
T
(mm)
H4
(mm)
Gewicht
(kg)

24.99 €

1 4 Arbeitstage 20620351,5M122211,20,0190

26.28 €

1 4 Arbeitstage 247,520352M162,5212,10,0320

26.28 €

1 4 Arbeitstage 241020353,1M162,5213,10,0290

28.84 €

1 4 Arbeitstage 3413255104M242,5319,20,0850

28.84 €

1 4 Arbeitstage 3415255104,8M242,5320,20,0790

30.12 €

1 4 Arbeitstage 4020305106M302,5323,20,1330

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper blank
Form B Ausführung 1 für Zustandssensor D4(mm) 3
SW(mm) 5 Benennung Aufnahmebuchse Form-Typ mit Gewinde und Bund
H5(mm) 4 PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support