Kunststoffgriffe, rund mit rechteckiger Aufnahme (K2110)

Kunststoffgriffe, rund mit rechteckiger Aufnahme (K2110)
Werkstoff:
Kunststoff.
Ausführung:
rot, ölbeständig.
Bestellbeispiel:
K2110.040151
Auf Anfrage:
Weitere Farben.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2110.034141
K2110.040151
K2110.043161
K2110.057171
K2110.059191
K2110.081241
K2110.083241
K2110.086271
K2110.092271
K2110.118341
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
L=Länge
(mm)
für Schnellspanner entsprechende Schnellspanner Gewicht
(kg)

1.00 €

1 4 Arbeitstage 481434K1259.01000, K1255.010001, K1255.101000, K1255.001000, K1438.00800,K1436.00800, K1239.01000, K1434.0070005730-01-01000, 05715-10-010001, 05715-10-101000, 05715-10-001000,05720-01-00800, 05735-01-00800, 05785-05-01000, 05800-01-007000,0045

1.00 €

1 4 Arbeitstage 4,591540K1547.01000, K1547.1100005837-01-01000, 05837-01-110000,0060

1.18 €

1 4 Arbeitstage 5111643K1244.00800, K1255.101800, K1255.001800, K1254.1800, K1254.0800,K1432.02000, K1432.1200005705-01-00800, 05715-10-101800, 05715-10-001800, 05715-20-1800,05715-20-0800, 05820-04-02000, 05820-04-120000,0080

1.18 €

1 4 Arbeitstage 4101757K1259.02000, K1255.101600, K1255.001600, K1246.01600, K1436.0160005730-01-02000, 05715-10-101600, 05715-10-001600, 05700-10-01600, 05735-01-016000,0120

1.38 €

1 4 Arbeitstage 5111959K1241.12500, K1241.02500, K1251.02400, K1248.02400, K1246.02400, K1255.102400, K1255.002400, K1239.02500, K1434.01400, K1546.02400,05775-03-12500, 05775-03-02500, 05705-05-02400, 05700-15-02400, 05700-10-02400, 05715-10-102400, 05715-10-002400, 05785-05-02500,0,0180

1.70 €

1 4 Arbeitstage 61424,581K1241.03400, K1255.102600, K1255.002600, K1258.02600, K1433.03400, K1239.03400, K1435.01400, K1546.0400005775-03-03400, 05715-10-102600, 05715-10-002600, 05725-01-02600, 05790-01-03400, 05785-05-03400, 05805-01-01400, 05836-03-040000,0250

1.99 €

1 4 Arbeitstage 61624,583K1259.03600, K1255.003600, K1251.04000, K1258.04000, K1246.04000, K1255.104000, K1255.004000, K1437.03600, K1436.03000, K1440.03500,05730-01-03600, 05715-10-003600, 05705-05-04000, 05725-01-04000, 05700-10-04000, 05715-10-104000, 05715-10-004000, 05740-01-03600,0,0320

2.19 €

1 4 Arbeitstage 8172786K1241.05000, K1255.040001, K1244.03400, K1258.04400, K1438.03400, K1433.05400, K1239.05400, K1435.0240005775-03-05000, 05715-10-040001, 05705-01-03400, 05725-01-04400, 05720-01-03400, 05790-01-05400, 05785-05-05400, 05805-01-024000,0360

2.38 €

1 4 Arbeitstage 917,52792K1241.06000, K1258.07000, K1248.07000, K1255.007000, K1244.04400, K1438.04400, K1239.06400, K1435.03000, K1440.07500, K1432.07000,05775-03-06000, 05725-01-07000, 05700-15-07000, 05715-10-007000, 05705-01-04400, 05720-01-04400, 05785-05-06400, 05805-01-03000,0,0420

2.51 €

1 4 Arbeitstage 92434118K1258.08000, K1248.08000, K1255.008000, K1244.05400, K1438.0540005725-01-08000, 05700-15-08000, 05715-10-008000, 05705-01-05400, 05720-01-054000,0490

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Farbe Grundkörper rot Ausführung 1 rund
Benennung Griff PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support