Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K2112.055191
Material Grundkörper | Kunststoff | Farbe Grundkörper | rot | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
D=Durchmesser(mm) | 19,4 | D1(mm) | 12,4 | L=Länge(mm) | 55 |
für Schnellspanner | K1245.06000 | Ausführung 1 | rund | Benennung | Griff |
entsprechende Schnellspanner | 05755-01-06000 | Gewicht(kg) | 0,0300 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffgriffe, rund mit runder Aufnahme, Form A (K2112), die Teilenummer ist K2112.055191.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2112.055191.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften