Kunststoffgriffe, rund mit runder Aufnahme, Form B (K2112)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2112.093211
K2112.099281
K2112.107251
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
L=Länge
(mm)
für Schnellspanner entsprechende Schnellspanner Gewicht
(kg)

1.99 €

1 4 Arbeitstage 211893K1250.00700005755-05-0070000,0300

2.19 €

1 4 Arbeitstage 282599K1250.014000, K1253.01400005755-05-014000, 05755-01-0140000,0150

1.99 €

1 4 Arbeitstage 25,222,2107K1250.012000, K1253.01200005755-05-012000, 05755-01-0120000,0290

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Farbe Grundkörper rot Form B
Ausführung 1 rund Benennung Griff PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support