Kunststoffgriffe, rechteckig mit rechteckiger Aufnahme (K2113)

Kunststoffgriffe, rechteckig mit rechteckiger Aufnahme (K2113)
Werkstoff:
Kunststoff.
Ausführung:
rot, ölbeständig.
Bestellbeispiel:
K2113.11027141
Auf Anfrage:
Weitere Farben.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K2113.11027141

Teilenummer
K2113.11027141
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.46 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Farbe Grundkörper rot B(mm) 14,2
B1(mm) 8 H(mm) 27 H1(mm) 20
L=Länge(mm) 110 für Schnellspanner K1242.06000 Ausführung 1 rechteckig
Benennung Griff entsprechende Schnellspanner 05810-01-06000 Gewicht(kg) 0,0250
PL Edelstahl false RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffgriffe, rechteckig mit rechteckiger Aufnahme (K2113), die Teilenummer ist K2113.11027141.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2113.11027141.

Technischer Support