Formspanner (K0934)

Formspanner (K0934)
· Mechanische Betätigung

· Zum Spannen von Werkstücken mit unsymmetrischen Konturen

· Zum Einbau in eigene Vorrichtungen und Spannsysteme

· Hohe Wiederholgenauigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0934.065025
K0934.065057
K0934.090034
K0934.090072
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Benennung D3 T
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
Spannkraft
(N)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
E1
(mm)
B
(mm)
D7
(mm)
E
(mm)
D
(mm)
D8
(mm)
S
(mm)
D9
(mm)
T3
(mm)
Ersatzteil Passend zu Gewicht
(kg)
RoHS

109.71 €

1 4 Arbeitstage ---------------------------SpannzangeK0934.065057--

465.75 €

1 4 Arbeitstage 7028659,51260Formspanner191042M8x1540003934,5472556268181565M44M613--1,1630true

182.85 €

1 4 Arbeitstage ---------------------------SpannzangeK0934.090072--

592.25 €

1 4 Arbeitstage 9542872,514100Formspanner231560M10x2060004638,55728783610221790M56M815--2,6500true

Loading...

  1. 1

Technischer Support