Spanndorne für kleine Bohrungen, für automatisiertes Spannen (K2098)

Spanndorne für kleine Bohrungen, für automatisiertes Spannen (K2098)
· Positionieren und Spannen von Werkstücken in kleinen Bohrungen

· Einfaches Handling

· Verschiedene Einbauvarianten

· Schonung der Werkstückoberfläche durch Flächenpressung

· Für Sacklochbohrungen oder Durchgangsbohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2098.06080
K2098.08100
K2098.10125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser min.
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
D3 D=Durchmesser max.
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW1
(mm)
Spannkraft max.
(kN)
Zugkraft max.
(kN)
L2
(mm)
Gewicht
(kg)

31.74 €

1 4 Arbeitstage 6106M312,52,5M6810662,63,580,0070

33.24 €

1 4 Arbeitstage 8128M4153M81012883,96130,0130

34.27 €

1 4 Arbeitstage 1012,510M5193M1012,5128108,59,5150,0200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Benennung Spanndorn Oberfläche Grundkörper blank
Form A Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 RoHS true
PL Edelstahl true

Technischer Support