Seitenspanner Stahl mit Spannspitze (K2117)

Seitenspanner Stahl mit Spannspitze (K2117)
· Kompakte Bauweise

· Horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit

· Wechselbare Druckschraube

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2117.14
K2117.20
K2117.30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Hub S
(mm)
Anziehdrehmoment M1
(Nm)
Anziehdrehmoment M2
(Nm)
BN=Nutbreite
(mm)
D1=Gewinde
(mm)
F
(kN)
Größe L1 max.
(mm)
L1 min.
(mm)
L2 max.
(mm)
L2 min.
(mm)
Gewicht
(kg)

408.25 €

1 4 Arbeitstage 4024M105025,585162625174674512M101414126,5122,544,540,51,3950

506.00 €

1 4 Arbeitstage 47,527M125627,59818,23025196836014M12202014613950,443,72,1050

640.55 €

1 4 Arbeitstage 6736M1671,53413426,53632241020512518M163030199,5189,570,560,55,2000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Seitenspanner Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert
B2(mm) 20 Ausführung 1 mit Spannspitze D2(mm) M6
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support