Nutenstein Direktverbinder Typ I (K2016)

Nutenstein Direktverbinder Typ I (K2016)
· Für hochbelastete Verbindungen

· Erlauben eine freie Positionierung der Profile

· Montage ohne Profilbearbeitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K2016.0806

Teilenummer
K2016.0806
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.54 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Nutbreite(mm) 8
Benennung Nutenstein Direktverbinder Ausführung 2 Typ I Produkttyp für Aluminiumprofil Typ I
Gewicht(kg) 0,0338 PL Edelstahl false RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Nutenstein Direktverbinder Typ I (K2016), die Teilenummer ist K2016.0806.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2016.0806.

Technischer Support