Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (mm) | D1 (mm) | L=Länge (mm) | Gewicht (kg) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 1 | 1000 | - | - | ||
2.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 1 | 160 | - | - | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 1 | 320 | - | - | ||
3.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 1 | 500 | - | - | ||
5.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 1 | 1000 | - | - | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 1 | 160 | - | - | ||
3.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 1 | 320 | - | - | ||
3.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 1 | 500 | - | - | ||
5.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 1,2 | 1000 | - | - | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 1,2 | 160 | - | - | ||
3.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 1,2 | 320 | - | - | ||
3.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 1,2 | 500 | - | - | ||
5.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 1,7 | 1000 | - | - | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 1,7 | 160 | 0,0104 | true | ||
3.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 1,7 | 320 | - | - | ||
3.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 1,7 | 500 | - | - |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Material Komponente | Edelstahl | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | mit Schlüsselring | Benennung | Kugelkette |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D(mm)
D1(mm)
L=Länge(mm)
Gewicht(kg)
RoHS
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften