Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K2094.0470
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Form | C |
---|---|---|---|---|---|
L=Länge(mm) | 470 | Benennung | Montagewinkel | Verpackungsart | 1 Stück = 1 Paar |
Gewicht(kg) | 1,1200 | PL Edelstahl | false |
Sie befinden sich auf der Seite für Montagewinkel Stahl für Teleskopschienen, Form C (K2094), die Teilenummer ist K2094.0470.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2094.0470.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften