Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K2095.069043 |
K2095.114044 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | H=Höhe (mm) | L1 (mm) | L=Länge (mm) | B (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 76,2 | 82,6 | 165,1 | 43,7 | 266,7 | 69,9 | 15 | 15,9 | 6,5 | 0,4400 | ||
57.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 66 | - | - | - | 44,5 | 114,6 | 114,6 | 18,3 | 15,2 | 7,4 | 0,4100 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | 3-Loch | Ausführung 1 | mit Langloch | Benennung | Montagewinkel |
PL Edelstahl | false |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
H=Höhe(mm)
L1(mm)
L=Länge(mm)
B(mm)
H1(mm)
H2(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften