Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K2095.077055
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Form | C |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | 3-Loch | H=Höhe(mm) | 55,7 | L1(mm) | 153,8 |
L=Länge(mm) | 77,6 | Ausführung 1 | mit Bohrung | Benennung | Montagewinkel |
B(mm) | 17,8 | Gewicht(kg) | 0,5900 | PL Edelstahl | false |
Sie befinden sich auf der Seite für Montagewinkel Stahl für Teleskopschienen, Form C (K2095), die Teilenummer ist K2095.077055.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2095.077055.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften