Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K2097.060 |
K2097.91 |
K2097.120 |
K2097.900500 |
K2097.900750 |
K2097.910500 |
K2097.910750 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | L=Länge (mm) | Farbe Grundkörper | Ausführung 1 | Benennung | F= Druckkraft (N) | D=Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | - | schwarz | mit Verriegelungseinheit | Griff | 60 | - | 0,7320 | false | ||
20.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoff | - | - | gelb | für Verriegelungseinheit | Umbausatz | - | - | 0,0710 | false | ||
68.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | - | schwarz | mit Verriegelungseinheit | Griff | 120 | - | 0,6500 | false | ||
57.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | 500 | - | für Verriegelungseinheit | Stange | - | 10 | 0,6111 | false | ||
63.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | 750 | - | für Verriegelungseinheit | Stange | - | 10 | 0,9260 | false | ||
69.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | 500 | - | für Verriegelungseinheit | Stange | - | 10 | 0,6100 | true | ||
77.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | blank | 750 | - | für Verriegelungseinheit | Stange | - | 10 | 0,9150 | true |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
L=Länge(mm)
Farbe Grundkörper
Ausführung 1
Benennung
F= Druckkraft(N)
D=Durchmesser(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften