Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H (mm) | B (mm) | Farbe Grundkörper | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | D2 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | schwarz RAL 9005 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 10 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | schwarz RAL 9005 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 20 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | schwarz RAL 9005 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 30 | - | - | - | ||
21.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | schwarz RAL 9005 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 40 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | reinorange RAL 2004 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 10 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | reinorange RAL 2004 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 20 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | reinorange RAL 2004 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 30 | - | - | - | ||
21.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | reinorange RAL 2004 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 40 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | rapsgelb RAL 1021 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 10 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | rapsgelb RAL 1021 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 20 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | rapsgelb RAL 1021 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 30 | - | - | - | ||
21.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | rapsgelb RAL 1021 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 40 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | verkehrsrot RAL 3020 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 10 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | verkehrsrot RAL 3020 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 20 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | verkehrsrot RAL 3020 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 30 | - | - | - | ||
21.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | verkehrsrot RAL 3020 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 40 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | signalgrün RAL 6032 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 10 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | signalgrün RAL 6032 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 20 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | signalgrün RAL 6032 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 30 | - | - | - | ||
21.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | signalgrün RAL 6032 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 40 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | verkehrsblau RAL 5017 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 10 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | verkehrsblau RAL 5017 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 20 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | verkehrsblau RAL 5017 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 30 | - | - | - | ||
21.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | verkehrsblau RAL 5017 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 40 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | lichtgrau RAL 7035 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 10 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | lichtgrau RAL 7035 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 20 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | lichtgrau RAL 7035 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 30 | - | - | - | ||
21.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | lichtgrau RAL 7035 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 40 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | fenstergrau RAL 7040 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 10 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | fenstergrau RAL 7040 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 20 | - | - | - | ||
20.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | fenstergrau RAL 7040 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 30 | - | - | - | ||
21.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | fenstergrau RAL 7040 | - | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 40 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | schwarz RAL 9005 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 15 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | schwarz RAL 9005 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 30 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | schwarz RAL 9005 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 40 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | schwarz RAL 9005 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 50 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | reinorange RAL 2004 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 15 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | reinorange RAL 2004 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 30 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | reinorange RAL 2004 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 40 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | reinorange RAL 2004 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 50 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | rapsgelb RAL 1021 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 15 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | rapsgelb RAL 1021 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 30 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | rapsgelb RAL 1021 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 40 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | rapsgelb RAL 1021 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 50 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | verkehrsrot RAL 3020 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 15 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | verkehrsrot RAL 3020 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 30 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | verkehrsrot RAL 3020 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 40 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | verkehrsrot RAL 3020 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 50 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | signalgrün RAL 6032 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 15 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | signalgrün RAL 6032 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 30 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | signalgrün RAL 6032 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 40 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | signalgrün RAL 6032 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 50 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | verkehrsblau RAL 5017 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 15 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | verkehrsblau RAL 5017 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 30 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | verkehrsblau RAL 5017 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 40 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | verkehrsblau RAL 5017 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 50 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | lichtgrau RAL 7035 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 15 | - | - | - | ||
21.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | lichtgrau RAL 7035 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 30 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | lichtgrau RAL 7035 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 40 | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | lichtgrau RAL 7035 | - | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 50 | - | - | - |
Loading...
Material Grundkörper | Zink | Oberfläche Grundkörper | strukturmatt | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | brüniert | Benennung | Klemmhebel | Gewindeart | Außengewinde |
Ausführung 1 | mit Spannkraftverstärker |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H(mm)
B(mm)
Farbe Grundkörper
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
D2(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Gewicht(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften