Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, strukturmatt (K1626)

Klemmhebel Zink mit Außengewinde und Spannkraftverstärker, strukturmatt (K1626)
· Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment

· Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer

· Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1626.208181X10
K1626.208181X20
K1626.208181X30
K1626.208181X40
K1626.208182X10
K1626.208182X20
K1626.208182X30
K1626.208182X40
K1626.208183X10
K1626.208183X20
K1626.208183X30
K1626.208183X40
K1626.208184X10
K1626.208184X20
K1626.208184X30
K1626.208184X40
K1626.208185X10
K1626.208185X20
K1626.208185X30
K1626.208185X40
K1626.208186X10
K1626.208186X20
K1626.208186X30
K1626.208186X40
K1626.208187X10
K1626.208187X20
K1626.208187X30
K1626.208187X40
K1626.208188X10
K1626.208188X20
K1626.208188X30
K1626.208188X40
K1626.310181X15
K1626.310181X30
K1626.310181X40
K1626.310181X50
K1626.310182X15
K1626.310182X30
K1626.310182X40
K1626.310182X50
K1626.310183X15
K1626.310183X30
K1626.310183X40
K1626.310183X50
K1626.310184X15
K1626.310184X30
K1626.310184X40
K1626.310184X50
K1626.310185X15
K1626.310185X30
K1626.310185X40
K1626.310185X50
K1626.310186X15
K1626.310186X30
K1626.310186X40
K1626.310186X50
K1626.310187X15
K1626.310187X30
K1626.310187X40
K1626.310187X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
B
(mm)
Farbe Grundkörper Oberfläche Komponente Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
D2
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Gewicht
(kg)
PL Edelstahl RoHS

30.34 €

1 4 Arbeitstage 38,510schwarz RAL 9005-2M86577,52527,752,655,610---

30.34 €

1 4 Arbeitstage 38,510schwarz RAL 9005-2M86577,52527,752,655,620---

30.34 €

1 4 Arbeitstage 38,510schwarz RAL 9005-2M86577,52527,752,655,630---

30.80 €

1 4 Arbeitstage 38,510schwarz RAL 9005-2M86577,52527,752,655,640---

30.34 €

1 4 Arbeitstage 38,510reinorange RAL 2004-2M86577,52527,752,655,610---

30.34 €

1 4 Arbeitstage 38,510reinorange RAL 2004-2M86577,52527,752,655,620---

30.34 €

1 4 Arbeitstage 38,510reinorange RAL 2004-2M86577,52527,752,655,630---

30.80 €

1 4 Arbeitstage 38,510reinorange RAL 2004-2M86577,52527,752,655,640---

30.34 €

1 4 Arbeitstage 38,510rapsgelb RAL 1021-2M86577,52527,752,655,610---

30.34 €

1 4 Arbeitstage 38,510rapsgelb RAL 1021-2M86577,52527,752,655,620---

30.34 €

1 4 Arbeitstage 38,510rapsgelb RAL 1021-2M86577,52527,752,655,630---

30.80 €

1 4 Arbeitstage 38,510rapsgelb RAL 1021-2M86577,52527,752,655,640---

30.34 €

1 4 Arbeitstage 38,510verkehrsrot RAL 3020-2M86577,52527,752,655,610---

30.34 €

1 4 Arbeitstage 38,510verkehrsrot RAL 3020-2M86577,52527,752,655,620---

30.34 €

1 4 Arbeitstage 38,510verkehrsrot RAL 3020-2M86577,52527,752,655,630---

30.80 €

1 4 Arbeitstage 38,510verkehrsrot RAL 3020-2M86577,52527,752,655,640---

30.34 €

1 4 Arbeitstage 38,510signalgrün RAL 6032-2M86577,52527,752,655,610---

30.34 €

1 4 Arbeitstage 38,510signalgrün RAL 6032-2M86577,52527,752,655,620---

30.34 €

1 4 Arbeitstage 38,510signalgrün RAL 6032-2M86577,52527,752,655,630---

30.80 €

1 4 Arbeitstage 38,510signalgrün RAL 6032-2M86577,52527,752,655,640---

30.34 €

1 4 Arbeitstage 38,510verkehrsblau RAL 5017-2M86577,52527,752,655,610---

30.34 €

1 4 Arbeitstage 38,510verkehrsblau RAL 5017-2M86577,52527,752,655,620---

30.34 €

1 4 Arbeitstage 38,510verkehrsblau RAL 5017-2M86577,52527,752,655,630---

30.80 €

1 4 Arbeitstage 38,510verkehrsblau RAL 5017-2M86577,52527,752,655,640---

30.34 €

1 4 Arbeitstage 38,510lichtgrau RAL 7035-2M86577,52527,752,655,610---

30.34 €

1 4 Arbeitstage 38,510lichtgrau RAL 7035-2M86577,52527,752,655,620---

30.34 €

1 4 Arbeitstage 38,510lichtgrau RAL 7035-2M86577,52527,752,655,630---

30.80 €

1 4 Arbeitstage 38,510lichtgrau RAL 7035-2M86577,52527,752,655,640---

30.34 €

1 4 Arbeitstage 38,510fenstergrau RAL 7040-2M86577,52527,752,655,610---

30.34 €

1 4 Arbeitstage 38,510fenstergrau RAL 7040-2M86577,52527,752,655,620---

30.34 €

1 4 Arbeitstage 38,510fenstergrau RAL 7040-2M86577,52527,752,655,630---

30.80 €

1 4 Arbeitstage 38,510fenstergrau RAL 7040-2M86577,52527,752,655,640---

31.61 €

1 4 Arbeitstage 4711,2schwarz RAL 9005-3M1080953033,964,468,615---

31.61 €

1 4 Arbeitstage 4711,2schwarz RAL 9005-3M1080953033,964,468,630---

32.18 €

1 4 Arbeitstage 4711,2schwarz RAL 9005-3M1080953033,964,468,640---

32.18 €

1 4 Arbeitstage 4711,2schwarz RAL 9005-3M1080953033,964,468,650---

31.61 €

1 4 Arbeitstage 4711,2reinorange RAL 2004-3M1080953033,964,468,615---

31.61 €

1 4 Arbeitstage 4711,2reinorange RAL 2004-3M1080953033,964,468,630---

32.18 €

1 4 Arbeitstage 4711,2reinorange RAL 2004-3M1080953033,964,468,640---

32.18 €

1 4 Arbeitstage 4711,2reinorange RAL 2004-3M1080953033,964,468,650---

31.61 €

1 4 Arbeitstage 4711,2rapsgelb RAL 1021-3M1080953033,964,468,615---

31.61 €

1 4 Arbeitstage 4711,2rapsgelb RAL 1021-3M1080953033,964,468,630---

32.18 €

1 4 Arbeitstage 4711,2rapsgelb RAL 1021-3M1080953033,964,468,640---

32.18 €

1 4 Arbeitstage 4711,2rapsgelb RAL 1021-3M1080953033,964,468,650---

31.61 €

1 4 Arbeitstage 4711,2verkehrsrot RAL 3020-3M1080953033,964,468,615---

31.61 €

1 4 Arbeitstage 4711,2verkehrsrot RAL 3020-3M1080953033,964,468,630---

32.18 €

1 4 Arbeitstage 4711,2verkehrsrot RAL 3020-3M1080953033,964,468,640---

32.18 €

1 4 Arbeitstage 4711,2verkehrsrot RAL 3020-3M1080953033,964,468,650---

31.61 €

1 4 Arbeitstage 4711,2signalgrün RAL 6032-3M1080953033,964,468,615---

31.61 €

1 4 Arbeitstage 4711,2signalgrün RAL 6032-3M1080953033,964,468,630---

32.18 €

1 4 Arbeitstage 4711,2signalgrün RAL 6032-3M1080953033,964,468,640---

32.18 €

1 4 Arbeitstage 4711,2signalgrün RAL 6032-3M1080953033,964,468,650---

31.61 €

1 4 Arbeitstage 4711,2verkehrsblau RAL 5017-3M1080953033,964,468,615---

31.61 €

1 4 Arbeitstage 4711,2verkehrsblau RAL 5017-3M1080953033,964,468,630---

32.18 €

1 4 Arbeitstage 4711,2verkehrsblau RAL 5017-3M1080953033,964,468,640---

32.18 €

1 4 Arbeitstage 4711,2verkehrsblau RAL 5017-3M1080953033,964,468,650---

31.61 €

1 4 Arbeitstage 4711,2lichtgrau RAL 7035-3M1080953033,964,468,615---

31.61 €

1 4 Arbeitstage 4711,2lichtgrau RAL 7035-3M1080953033,964,468,630---

32.18 €

1 4 Arbeitstage 4711,2lichtgrau RAL 7035-3M1080953033,964,468,640---

32.18 €

1 4 Arbeitstage 4711,2lichtgrau RAL 7035-3M1080953033,964,468,650---

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Oberfläche Grundkörper strukturmatt Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Gewindeart Außengewinde Ausführung 1 mit Spannkraftverstärker

Technischer Support