Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H (mm) | B (mm) | Farbe Grundkörper | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | D2 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | schwarz RAL 9005 | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 22 | - | - | - | ||
19.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 22 | - | - | - | ||
19.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 22 | - | - | - | ||
19.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 22 | - | - | - | ||
19.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | signalgrün RAL 6032 | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 22 | - | - | - | ||
19.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 22 | - | - | - | ||
19.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 22 | - | - | - | ||
19.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38,5 | 10 | fenstergrau RAL 7040 | 2 | M8 | 65 | 77,5 | 25 | 27,7 | 52,6 | 55,6 | 22 | - | - | - | ||
20.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | schwarz RAL 9005 | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 24 | - | - | - | ||
20.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 24 | - | - | - | ||
20.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 24 | - | - | - | ||
20.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 24 | - | - | - | ||
20.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | signalgrün RAL 6032 | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 24 | - | - | - | ||
20.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 24 | - | - | - | ||
20.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 24 | - | - | - | ||
20.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47 | 11,2 | fenstergrau RAL 7040 | 3 | M10 | 80 | 95 | 30 | 33,9 | 64,4 | 68,6 | 24 | - | - | - | ||
22.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53,1 | 13,2 | schwarz RAL 9005 | 4 | M10 | 95 | 110 | 30 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 27 | 0,1450 | false | true | ||
22.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53,1 | 13,2 | reinorange RAL 2004 | 4 | M10 | 95 | 110 | 30 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 27 | 0,1450 | false | true | ||
22.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53,1 | 13,2 | rapsgelb RAL 1021 | 4 | M10 | 95 | 110 | 30 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 27 | 0,1450 | false | true | ||
22.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53,1 | 13,2 | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M10 | 95 | 110 | 30 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 27 | 0,1450 | false | true | ||
22.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53,1 | 13,2 | signalgrün RAL 6032 | 4 | M10 | 95 | 110 | 30 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 27 | 0,1450 | false | true | ||
22.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53,1 | 13,2 | verkehrsblau RAL 5017 | 4 | M10 | 95 | 110 | 30 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 27 | 0,1450 | false | true | ||
22.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53,1 | 13,2 | lichtgrau RAL 7035 | 4 | M10 | 95 | 110 | 30 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 27 | 0,1450 | false | true | ||
22.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53,1 | 13,2 | fenstergrau RAL 7040 | 4 | M10 | 95 | 110 | 30 | 37,2 | 72,8 | 77,3 | 27 | 0,1450 | false | true | ||
25.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 59,1 | 15,4 | schwarz RAL 9005 | 5 | M12 | 110 | 127,5 | 35 | 41,9 | 83 | 87,5 | 33 | - | - | - | ||
25.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 59,1 | 15,4 | reinorange RAL 2004 | 5 | M12 | 110 | 127,5 | 35 | 41,9 | 83 | 87,5 | 33 | - | - | - | ||
25.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 59,1 | 15,4 | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M12 | 110 | 127,5 | 35 | 41,9 | 83 | 87,5 | 33 | - | - | - | ||
25.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 59,1 | 15,4 | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M12 | 110 | 127,5 | 35 | 41,9 | 83 | 87,5 | 33 | - | - | - | ||
25.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 59,1 | 15,4 | signalgrün RAL 6032 | 5 | M12 | 110 | 127,5 | 35 | 41,9 | 83 | 87,5 | 33 | - | - | - | ||
25.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 59,1 | 15,4 | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M12 | 110 | 127,5 | 35 | 41,9 | 83 | 87,5 | 33 | - | - | - | ||
25.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 59,1 | 15,4 | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M12 | 110 | 127,5 | 35 | 41,9 | 83 | 87,5 | 33 | - | - | - | ||
25.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 59,1 | 15,4 | fenstergrau RAL 7040 | 5 | M12 | 110 | 127,5 | 35 | 41,9 | 83 | 87,5 | 33 | - | - | - |
Loading...
Material Grundkörper | Zink | Oberfläche Grundkörper | strukturmatt | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | brüniert | T1(mm) | 10 | Benennung | Klemmhebel |
Gewindeart | Innengewinde | Ausführung 1 | mit Spannkraftverstärker |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H(mm)
B(mm)
Farbe Grundkörper
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
D2(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Gewicht(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften