Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
28001-12-1300 |
28001-12-1400 |
28001-12-1500 |
28001-12-2300 |
28001-12-2400 |
28001-12-2500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung 2 | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | NO | 326.6 | 300 | 358.3 | ||
271.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | NO | 426.6 | 400 | 458.3 | ||
275.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | NO | 526.6 | 500 | 558.3 | ||
266.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | NC | 326.6 | 300 | 358.3 | ||
271.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | NC | 426.6 | 400 | 458.3 | ||
275.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | NC | 526.6 | 500 | 558.3 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Kunststoff | B=Breite(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 39 | D1=Gewinde | M12 | H=Höhe(mm) | 30 |
H1(mm) | 16.5 | H2(mm) | 80 | SW=Schlüsselweite(mm) | 17 |
Anzahl Befestigungsschrauben | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung 2
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften