Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
28001-10-300 |
28001-10-400 |
28001-10-500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
135.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 326.6 | 300 | ||
139.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 426.6 | 400 | ||
143.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 526.6 | 500 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Kunststoff | B=Breite(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
D1=Gewinde | M12 | H=Höhe(mm) | 30 | H1(mm) | 16.5 |
SW=Schlüsselweite(mm) | 17 | Anzahl Befestigungsschrauben | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften