Ölstandsanzeiger lange Ausführung (28001)

Ölstandsanzeiger lange Ausführung (28001)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Behälterbau, Fahrzeugbau

· Hohe mechanische Festigkeit

· Alterungsbeständig

· Temperaturbeständig bis 90 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28001-1300
28001-1400
28001-1500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
L1
(mm)

51.46 €

1 4 Arbeitstage 325300

56.77 €

1 4 Arbeitstage 425400

62.25 €

1 4 Arbeitstage 525500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast B=Breite(mm) 30 D1=Gewinde M12
H=Höhe(mm) 30 H1(mm) 16.5

Technischer Support