Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstandsüberwachung (28000)

Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstandsüberwachung (28000)
· Erfassung des Füllstands optisch und mittels REED-Schalter

· Schauglas mit guter mechanischen Beständigkeit

· Temperaturbeständig bis 75 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

28000-10-12712

Teilenummer
28000-10-12712
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

121.26 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Stahl Ausführung 2 NO
B=Breite(mm) 42 D1=Gewinde M12 H=Höhe(mm) 21
H1(mm) 21 L=Länge(mm) 164 L1(mm) 127
L2(mm) 91 L3(mm) 75 SW=Schlüsselweite(mm) 19
Anzahl Befestigungsschrauben 2

Sie befinden sich auf der Seite für Ölstandsanzeiger mit elektrischer Ölstandsüberwachung (28000), die Teilenummer ist 28000-10-12712.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 28000-10-12712.

Technischer Support