Ölschaugläser Form A, ohne Reflektor (28004)

Ölschaugläser Form A, ohne Reflektor (28004)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Behälterbau, Fahrzeugbau

· Hohe mechanische Festigkeit

· Alterungsbeständig

· Temperaturbeständig bis 90 °C

· Lösungsmittelbeständig und frostschutzbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28004-120014
28004-1201415
28004-122038
28004-1221615
28004-1251815
28004-128012
28004-1282015
28004-1282215
28004-135034
28004-1362615
28004-1362715
28004-143100
28004-151114
28004-1514015
28004-158112
28004-174200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

0.99 €

1 4 Arbeitstage 20.5G1/41288.5175

0.99 €

1 4 Arbeitstage 20M14X1.5127.58175

1.12 €

1 4 Arbeitstage 22G3/8126.512187

1.12 €

1 4 Arbeitstage 22M16X1.5126.512.5187

1.12 €

1 4 Arbeitstage 25.5M18X1.514612.52110

1.23 €

1 4 Arbeitstage 28G1/2168122415

1.23 €

1 4 Arbeitstage 28M20X1.5167.5122415

1.26 €

1 4 Arbeitstage 28M22X1.5167.512.52415

1.64 €

1 4 Arbeitstage 36G3/4218.513.53020

2.13 €

1 4 Arbeitstage 36M26X1.5218.513.53020

2.22 €

1 4 Arbeitstage 36M27X1.5218.513.53020

2.28 €

1 4 Arbeitstage 42G1309143625

4.65 €

1 4 Arbeitstage 51G1 1/432101742-

4.82 €

1 4 Arbeitstage 51M40X1.532101742-

5.71 €

1 4 Arbeitstage 58G1 1/239102150-

7.98 €

1 4 Arbeitstage 74G248122064-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Form A

Technischer Support