Ölschaugläser, Form B, mit Reflektor (28004)

Ölschaugläser, Form B, mit Reflektor (28004)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Behälterbau, Fahrzeugbau

· Hohe mechanische Festigkeit

· Alterungsbeständig

· Temperaturbeständig bis 90 °C

· Lösungsmittelbeständig und frostschutzbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28004-222038
28004-2221615
28004-2251815
28004-228012
28004-2282015
28004-2282215
28004-235034
28004-2362615
28004-2362715
28004-243100
28004-251114
28004-2514015
28004-258112
28004-274200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

1.37 €

1 4 Arbeitstage 22G3/8126.512187

1.37 €

1 4 Arbeitstage 22M16X1,5126.512.5187

1.38 €

1 4 Arbeitstage 25.5M18X1,514612.52110

1.57 €

1 4 Arbeitstage 28G1/2168122415

1.57 €

1 4 Arbeitstage 28M20X1,5167.5122415

1.64 €

1 4 Arbeitstage 28M22X1,5167.512.52415

2.15 €

1 4 Arbeitstage 36G3/4218.513.53020

2.57 €

1 4 Arbeitstage 36M26X1,5218.513.53020

2.68 €

1 4 Arbeitstage 36M27X1,5218.513.53020

2.95 €

1 4 Arbeitstage 42G1309143625

4.66 €

1 4 Arbeitstage 51G1 1/432101742-

4.97 €

1 4 Arbeitstage 51M40X1,532101742-

5.92 €

1 4 Arbeitstage 58G1 1/239102150-

8.09 €

1 4 Arbeitstage 74G248122064-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Form B

Technischer Support