Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
28006-2420 |
28006-3026 |
28006-3632 |
28006-4238 |
28006-4440 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 20 | 14 | 7 | 3 | ||
2.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 26 | 20 | 8 | 3.5 | ||
2.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 32 | 24 | 9 | 4 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 38 | 30 | 10 | 4 | ||
3.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 40 | 32 | 10 | 4 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Bohrungs-Ø Toleranz D1(mm) | +0.1 | L(mm) | 4 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Außendurchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften