Ölschaugläser gewölbt (28008)

Ölschaugläser gewölbt (28008)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Behälterbau, Fahrzeugbau

· Hohe mechanische Festigkeit

· Alterungsbeständig

· Temperaturbeständig bis 100 °C

· Lösungsmittelbeständig und frostschutzbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28008-22038
28008-28012
28008-35034
28008-42100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

1.08 €

1 4 Arbeitstage 22G3/8151410198

1.23 €

1 4 Arbeitstage 28G1/22017102412

1.64 €

1 4 Arbeitstage 35G3/42520103016

2.28 €

1 4 Arbeitstage 42G1312410.53620

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast

Technischer Support