Ölschaugläser Aluminium (28010)

Ölschaugläser Aluminium (28010)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Behälterbau, Fahrzeugbau

· Temperaturbeständig bis 100 °C

· Sichtscheibe glasklar

· Alterungsbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28010-20014
28010-24038
28010-241815
28010-29012
28010-292215
28010-36034
28010-42100
28010-52114
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

2.18 €

1 4 Arbeitstage 20G1/41188179

3.13 €

1 4 Arbeitstage 24.1G3/812.79.592212

3.91 €

1 4 Arbeitstage 24.5M18X1,5131092212

4.14 €

1 4 Arbeitstage 29.7G1/2151092718

4.69 €

1 4 Arbeitstage 29.5M22X1,5161092718

5.40 €

1 4 Arbeitstage 35.2G3/421.910113224

11.62 €

1 4 Arbeitstage 44.1G125.1111140-

13.84 €

1 4 Arbeitstage 55G1 1/43413.51250-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Druckbelastung max.(bar) 10

Technischer Support