Registrieren
Konfigurieren
  • D=Außendurchmesser(mm)
  • D2(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • SW(mm)
  • Anzieh- drehmoment max.(Nm)
  • CAD
  • Vsl. Versanddatum
    • Alle
    • Innerhalb von 4 Werktagen

Ölschaugläser Aluminium mit Naturglasscheibe (28012)

Teilenummer:

Noch undefiniert. 5 mögliche Teilenummern gefunden.
Stückzahl:

Teilenummer-Liste

Teilenummern / Seite

D=Außendurchmesser

(mm)

D1=Gewinde

D2

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

SW

(mm)

Anzieh- drehmoment max.

(Nm)

Mindestbestellmenge
29.5
G1/2
12
10
9
27
18
1 Stück
29.5
M20X1.5
12
10
9
27
18
1 Stück
34.5
G3/4
16
12
10
32
24
1 Stück
42.5
G1
23
12
10
40
-
1 Stück
42.5
M33X1.5
23
12
10
40
-
1 Stück
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
Reguläre Versanddauer
7.76 €
( 9.23 € )
4 Werktage
7.76 €
( 9.23 € )
4 Werktage
9.81 €
( 11.67 € )
4 Werktage
14.71 €
( 17.50 € )
4 Werktage
14.71 €
( 17.50 € )
4 Werktage

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Behälterbau, Fahrzeugbau

· Temperaturbeständig bis 150 °C

· Hohe Druck- und Hitzebeständigkeit

· Optimale Lichtdurchlässigkeit

· Hohe Oberflächenhärte