Verschlussstopfen mit Ölmessstab, Form B, mit Entlüftung (28048)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

28048-23018

Teilenummer
28048-23018
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.36 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Form B D=Außendurchmesser(mm) 30
D1(mm) 18 D2(mm) 23 Bohrungs-Ø Toleranz D1(mm) +0.1
L(mm) 14 L1(mm) 14 S min.(mm) 8

Sie befinden sich auf der Seite für Verschlussstopfen mit Ölmessstab, Form B, mit Entlüftung (28048), die Teilenummer ist 28048-23018.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 28048-23018.

Technischer Support