Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
28032-67200 |
28032-676020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|
6.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | G2 | ||
6.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M60x2 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarz | Farbe Komponente | rot |
---|---|---|---|---|---|
D=Außendurchmesser(mm) | 67.5 | L=Länge(mm) | 30 | L1(mm) | 15 |
Temperatur max.(°C) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Gewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften