Einfüllstutzen (28070)

Einfüllstutzen (28070)
· Temperaturbeständig bis 80 °C

· Mit Einfüllsieb

· Unverlierbarer Deckel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

28070-706020

Teilenummer
28070-706020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.46 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Thermoplast Ausführung Mit kette
D=Außendurchmesser(mm) 70 D1(mm) 38 D2(mm) 55
D3(mm) M60X2 L=Länge(mm) 46.5 L1=Länge(mm) 88
L2(mm) 80 S(mm) 2 - 8

Sie befinden sich auf der Seite für Einfüllstutzen (28070), die Teilenummer ist 28070-706020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 28070-706020.

Technischer Support