Einfüllstutzen (28071)

Einfüllstutzen (28071)
· Mit Einfüllsieb

· Unverlierbarer Deckel

· Inklusive Dichtung und Feststellschrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28071-45
28071-77
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L=Länge
(mm)
L1=Länge
(mm)

16.93 €

1 4 Arbeitstage ohne Kette46.527.5522541.36 (3x)4366

20.70 €

1 4 Arbeitstage mit Kette8049834471.56 (6x)5780

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verchromt Material Komponente Stahl
Oberfläche Komponente verzinkt

Technischer Support