Ölmessstäbe, Form C, ohne Entlüftungsbohrung (28060)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28060-32714
28060-33012
28060-33318
28060-33520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Griffdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4 Ø
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
S min.
(mm)

1.93 €

1 4 Arbeitstage 271418134342017

1.70 €

1 4 Arbeitstage 271218144362016

2.18 €

1 4 Arbeitstage 331824145442117.5

2.08 €

1 4 Arbeitstage 352024165462117.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Zink Form C
Bohrungs-Ø Toleranz D1(mm) +0.1

Technischer Support