Rändelmuttern / Stahl, Edelstahl / DIN 6303, / Form A / ohne Stiftloch (06010)

Rändelmuttern / Stahl, Edelstahl / DIN 6303, / Form A / ohne Stiftloch (06010)
· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug

· Form A: ohne Stiftloch, Stahl oder Edelstahl

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06010-105
06010-1052
06010-106
06010-1062
06010-108
06010-1082
06010-110
06010-1102
06010-112
06010-1122
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper D1=Außendurchmesser
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
K
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

1.64 €

1 4 Arbeitstage 5Stahlbrüniert2014151287

3.42 €

1 4 Arbeitstage 5Edelstahlblank2014151287

1.95 €

1 4 Arbeitstage 6Stahlbrüniert24161814108

4.00 €

1 4 Arbeitstage 6Edelstahlblank24161814108

2.65 €

1 4 Arbeitstage 8Stahlbrüniert302024171210

5.34 €

1 4 Arbeitstage 8Edelstahlblank302024171210

4.03 €

1 4 Arbeitstage 10Stahlbrüniert362830201412

8.20 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahlblank362830201412

5.63 €

1 4 Arbeitstage 12Stahlbrüniert403234241614

11.36 €

1 4 Arbeitstage 12Edelstahlblank403234241614

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A

Technischer Support