Rändelmuttern / Stahl / DIN 6303, / Form B / mit Stiftloch (06010)

Rändelmuttern / Stahl / DIN 6303, / Form B / mit Stiftloch (06010)
· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug

· Form B: mit Stiftloch, Stahl

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06010-205
06010-206
06010-208
06010-210
06010-212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) D1=Außendurchmesser
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5 (vorgebohrt)
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
K
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
passender Zylinderstift ISO 2338
(mm)

2.13 €

1 4 Arbeitstage 52014151.42.512871.5

2.50 €

1 4 Arbeitstage 62416181.42.5141081.5

3.44 €

1 4 Arbeitstage 83020241.931712102

5.01 €

1 4 Arbeitstage 103628302.942014123

6.56 €

1 4 Arbeitstage 124032343.942416144

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form B

Technischer Support