Rändelmuttern / Kunststoff (06013)

Rändelmuttern / Kunststoff (06013)
· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug

· Material: Duroplast PF 31, Gewindebolzen aus Stahl

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06013-04
06013-05
06013-06
06013-08
06013-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) D1=Außendurchmesser
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
K
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

1.45 €

1 4 Arbeitstage 4181071389

1.45 €

1 4 Arbeitstage 52012814810

1.73 €

1 4 Arbeitstage 62413916910

1.73 €

1 4 Arbeitstage 8301511181111

2.42 €

1 4 Arbeitstage 10351814191211

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Messing

Technischer Support